i o modules
Erweiterte Controller-E/A-Module
Bei den E/A-Modulen handelt es sich um fortschrittliche Erweiterungsgeräte, die für die Integration mit einer Vielzahl von Honeywell-Steuerungen entwickelt wurden. Sie sind in sechs Varianten erhältlich, die alle Ihre Anwendungsanforderungen abdecken
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die E/A-Module sind mit älteren Panel-Bus-E/A-Modulen kompatibel und können mit dem vorhandenen Engineering-Tool programmiert werden. Software-Updates, Konfiguration und Inbetriebnahme werden für alle E/A-Module automatisch von der Steuerung durchgeführt.
Die E/A-Module werden über die Touch-Flake-Anschlüsse direkt an die Steuerung angeschlossen. Dabei handelt es sich um die Hardwareanschlüsse, die den Strom- und Kommunikationsbus zu den E/A-Modulen bereitstellen.
Der Wiring Adapter versorgt die E/A-Module ebenfalls mit Strom und Kommunikation. Er wird in der Regel verwendet, wenn die Stromversorgung und der Kommunikationsbus auf eine zusätzliche Reihe von E/A-Modulen oder auf eine entfernte Schalttafel ausgedehnt werden sollen. Der Wiring Adapter kann über die gleiche oder eine separate Stromversorgung wie die Steuerung versorgt werden.
Merkmale und Vorteile:- UIO- oder Universal Input/Output-Module bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, wodurch ungenutzte E/A im Schaltschrank minimiert werden und der gesamte E/A-Fußabdruck durch die Verwendung der geringsten Anzahl von E/A-Modulen zur Abdeckung der Anwendungsanforderungen reduziert wird.
- Plug-and-Play-Funktionalität für einfache Installation und Wartung. E/A-Module können ausgetauscht werden, ohne dass die Verdrahtung der benachbarten Module verschoben oder gestört werden muss.
- Unterstützt eine breite Palette von Sensoren.
- Die E/A-Module sind mit dreifarbigen LEDs für alle Anzeigen ausgestattet. Dazu gehören eine RS485-Kommunikations-LED, Eingangs-/Ausgangskanal-LEDs, Service-/Alarm-LED und eine Haupt-LED für den allgemeinen Betriebsstatus des E/A-Moduls.
- Die E/A-Module unterstützen das Panel-Bus-Protokoll und sind in der Lage, in Zukunft mehrere Kommunikationsprotokolle wie Modbus und BACnet MS/TP zu unterstützen.
- Umfasst die manuelle Hand-Off-Automatik mit einer intuitiven und leicht zu erkennenden Anzeige für die ausgewählten E/A-Varianten. Konform mit EN ISO 164-84-2:2004.
- Analoge Eingänge: 16 Bit A/D-Wandlungsauflösung für genaue Messungen.
- Analoge Ausgänge: 13-Bit A/D-Wandlungsauflösung.
- DIN19/DIN43880 (Europäischer Sicherungskasten) konform. Durch die kompakte Größe kann das Modul in kleine Schalttafeln und Sicherungskästen eingebaut werden, um die Kosten zu minimieren.
- Die UIO- und UI-E/A-Module verfügen über einen integrierten Ausgang zur Versorgung externer Sensoren (24 Vdc bei 75 mA).
- Eine Servicetaste zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
- Abnehmbare, farbcodierte Klemmenblöcke für einfache Wartung und Austausch, ohne das E/A-Modul neu verdrahten zu müssen. E/A-Modul-Varianten sind sowohl mit Schraubklemmen als auch mit Push-in-Klemmen erhältlich.
- Das DO-Relaismodul enthält zwei Steckbrücken zum Anschluss der Relais-Commons, um Zeit bei der Installation zu sparen.
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- FCC Teil 15, Unterabschnitt B
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- EN 61326-1
- EN 61010-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- RoHS II: 2011/65/EU
- REICHWEITE 1907/2006
- EN ISO 16484-2:2004, Abschnitt 5.4.3
- UL 916
- CSA C22.2 Nr. 205
- UL 60730-1
- CAN/CSA E60730-1
- UL 60730-2-9
- CAN/CSA-E60730-2-9:18