E/A-Module
Erweiterte Controller-E/A-Module
Bei den E/A-Modulen handelt es sich um fortschrittliche Erweiterungsgeräte, die für die Integration mit einer Vielzahl von Honeywell-Steuerungen entwickelt wurden. Sie sind in sechs Varianten erhältlich, die alle Ihre Anwendungsanforderungen abdecken
Die E/A-Module sind mit älteren Panel-Bus-E/A-Modulen kompatibel und können mit dem vorhandenen Engineering-Tool programmiert werden. Software-Updates, Konfiguration und Inbetriebnahme werden für alle E/A-Module automatisch von der Steuerung durchgeführt.
Die E/A-Module werden über die Touch-Flake-Anschlüsse direkt an die Steuerung angeschlossen. Dabei handelt es sich um die Hardwareanschlüsse, die den Strom- und Kommunikationsbus zu den E/A-Modulen bereitstellen.
Der Wiring Adapter versorgt die E/A-Module ebenfalls mit Strom und Kommunikation. Er wird in der Regel verwendet, wenn die Stromversorgung und der Kommunikationsbus auf eine zusätzliche Reihe von E/A-Modulen oder auf eine entfernte Schalttafel ausgedehnt werden sollen. Der Wiring Adapter kann über die gleiche oder eine separate Stromversorgung wie die Steuerung versorgt werden.
Features & Benefits:- UIO- oder Universal Input/Output-Module bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, wodurch ungenutzte E/A im Schaltschrank minimiert werden und der gesamte E/A-Fußabdruck durch die Verwendung der geringsten Anzahl von E/A-Modulen zur Abdeckung der Anwendungsanforderungen reduziert wird.
- Plug-and-Play-Funktionalität für einfache Installation und Wartung. E/A-Module können ausgetauscht werden, ohne dass die Verdrahtung der benachbarten Module verschoben oder gestört werden muss.
- Unterstützt eine breite Palette von Sensoren.
- Die E/A-Module sind mit dreifarbigen LEDs für alle Anzeigen ausgestattet. Dazu gehören eine RS485-Kommunikations-LED, Eingangs-/Ausgangskanal-LEDs, Service-/Alarm-LED und eine Haupt-LED für den allgemeinen Betriebsstatus des E/A-Moduls.
- Die E/A-Module unterstützen das Panel-Bus-Protokoll und sind in der Lage, in Zukunft mehrere Kommunikationsprotokolle wie Modbus und BACnet MS/TP zu unterstützen.
- Umfasst die manuelle Hand-Off-Automatik mit einer intuitiven und leicht zu erkennenden Anzeige für die ausgewählten E/A-Varianten. Konform mit EN ISO 164-84-2:2004.
- Analoge Eingänge: 16 Bit A/D-Wandlungsauflösung für genaue Messungen.
- Analoge Ausgänge: 13-Bit A/D-Wandlungsauflösung.
- DIN19/DIN43880 (Europäischer Sicherungskasten) konform. Durch die kompakte Größe kann das Modul in kleine Schalttafeln und Sicherungskästen eingebaut werden, um die Kosten zu minimieren.
- Die UIO- und UI-E/A-Module verfügen über einen integrierten Ausgang zur Versorgung externer Sensoren (24 Vdc bei 75 mA).
- Eine Servicetaste zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
- Abnehmbare, farbcodierte Klemmenblöcke für einfache Wartung und Austausch, ohne das E/A-Modul neu verdrahten zu müssen. E/A-Modul-Varianten sind sowohl mit Schraubklemmen als auch mit Push-in-Klemmen erhältlich.
- Das DO-Relaismodul enthält zwei Steckbrücken zum Anschluss der Relais-Commons, um Zeit bei der Installation zu sparen.
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- FCC Teil 15, Unterabschnitt B
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- EN 61326-1
- EN 61010-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- RoHS II: 2011/65/EU
- REICHWEITE 1907/2006
- EN ISO 16484-2:2004, Abschnitt 5.4.3
- UL 916
- CSA C22.2 Nr. 205
- UL 60730-1
- CAN/CSA E60730-1
- UL 60730-2-9
- CAN/CSA-E60730-2-9:18
Andere
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account