/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Beleuchtungssteuerungen

    Thermostat und Lichtschalter der Modeva Glass-Serie

    Auslaufmodell

    Die Schalter der INNCOM MODEVA-Serie von Honeywell verwenden eine kapazitive Berührungs- und schraubenlose Benutzeroberfläche für einen eleganten, modernen und hochgradig konfigurierbaren Look.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der MODEVA-Thermostat steuert die Temperatur über eine schlanke, anpassbare, kapazitive Touch-Benutzeroberfläche. SPEZIFIKATIONEN Der INNCOM MODEVA-Thermostat steuert die Temperatur über eine schlanke, kapazitive Touch-Benutzeroberfläche. Honeywell wird eng mit dem Hotelier zusammenarbeiten, um das Erscheinungsbild des MODEVA-Thermostat so anzupassen, dass ein markenspezifisches Produkt entsteht. Der MODEVA-Thermostat kann mit ecoMODE® ausgestattet werden, um zusätzliche Energieersparnis-Vorteile zu bieten. Der MODEVA-Thermostat ist verdrahtet (S5bus) für die Kommunikation mit dem integrierten INNCOM-Raumautomatisierungssystem von Honeywell mit einem externen Relaispaket wie dem X47 oder X06 zur Betätigung der HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen)-Ausrüstung und zur Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit. MERKMALE Vollständig anpassbare Farbtext- und Schriftartoptionen der Benutzerschnittstelle, Vollständig anpassbare Programmierung für den Betrieb bestimmter HLK-, FCU- und PTAC-Einheiten, Digitaleingang (Türschalterüberwachung), Schraublose magnetische Montage, Spannung: 12VDCWired S5 Buskommunikation Verfügbar in der vertikalen oder horizontalen amerikanischen Einzelgang-Anschlussbox oder in der britischen Anschlussbox ecoMODE®FCC, CE, RoHS-genehmigt