/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    DCPSU-24 Stromversorgung

    Auslaufmodell

    Die DCPSU-Reihe einphasiger primär getakteter Gleichstromversorgungen ist mit vielen Versorgungsspannungen kompatibel. Ihr flaches Profil ist ideal für die Montage in Schalttafeln für Gebäude- und Automationssteuerungen geeignet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die DCPSU-Reihe einphasiger primär getakteter Gleichstromversorgungen ist mit vielen Versorgungsspannungen kompatibel. Ihr flaches Profil ist ideal für die Montage in Schalttafeln für Gebäude- und Automationssteuerungen geeignet.

    Erhältlich in 1,3 A, 2,5 A und 4 A DIN-Schienengehäuse, alle Einheiten sind überspannungs- und kurzschlussfest.

    Merkmale und Vorteile:
    • Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung
    • OK-LED für den Stromausgang
    • Parallelschaltung möglich
    • Federbelastetes Steckersystem
    • Montage auf Hutschiene
    Zertifizierungen:
    • CL
    • cULus
    • CURus
    • EMC
    • GL
    • UL