Transformatoren
CRT-Trafo, 400 VA
Die CRT-Tranfos eignen sich für die Wandmontage im Schrank und wurden für die Verwendung mit Excel 5000- und Excel Web-Komponenten entworfen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die CRT-Trafos eignen sich für die Wandmontage im Schrank und wurden für die Verwendung mit Excel 5000- und Excel Web-Komponenten entworfen. Sie werden mit zwei galvanisch getrennten Wicklungen mit jeweils 24 VAC für die separate Versorgung von DDC-Automatisierungsstationen und Feldgeräten (Aktuatoren) geliefert.
Merkmale und Vorteile:- Separate Eingänge für 220V und 230V Netz-Stromversorgung
- Absicherung der primären oder sekundären Seite
- Lieferbar auch als Doppeltrafo mit separaten Sekundärwicklungen
- VDE0551