/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Transformatoren

    CRT2 Transformator

    Auslaufmodell

    Die CRT-Transformatoren eignen sich für die Wandmontage in Schaltschränken und sind für die Verwendung mit den Komponenten Excel 5000 und Excel Web vorgesehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die CRT-Transformatoren sind für die Schrankwandmontage geeignet und für die Verwendung mit Excel 5000- und Excel Web-Komponenten konzipiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Wandmontage im Schaltschrank
    • Getrennte Eingänge für 220 V~ und 230 V~ Netzstromversorgung
    • Absicherung für Primär- oder Sekundärseite
    • Auch als Doppeltransformator mit getrennten Sekundärwicklungen erhältlich.