/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Transformatoren

    CRT6 Transformator

    Auslaufmodell

    Die CRT-Transformatoren sind für die Schaltschrankwandmontage geeignet und für die Verwendung mit Excel 5000- und Excel Web-Komponenten vorgesehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die CRT-Transformatoren sind für die Schrankwandmontage geeignet und für die Verwendung mit Excel 5000- und Excel Web-Komponenten konzipiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Wandmontage im Schaltschrank
    • Getrennte Eingänge für 220 V~ und 230 V~ Netzstromversorgung
    • Absicherung für Primär- oder Sekundärseite
    • Auch als Doppeltransformator mit getrennten Sekundärwicklungen erhältlich