/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Transformatoren

    Transformator

    Auslaufmodell

    Der Transformator für die Wandmontage von Honeywell ist speziell für die Spannungsversorgung des Einzelraumregelsystems EXCEL IRC ausgelegt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywells Transformator für die Wandmontage ist speziell für die Spannungsversorgung des Einzelraumregelsystems EXCEL IRC konzipiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Wand- und DIN-Schienen-Montage
    • Vergossen in einem gekapselten Gehäuse
    • Übertemperaturschutz durch Verwendung eines Bimetallschalters
    • 1,5 Meter langes Kabel mit Steckdose
    • 3 Meter langes Anschlusskabel fest mit dem Transformator verbunden