Anlagen- und Integrations-Controller
TONN8-Steuergeräte
Der TONN8 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform zur Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der TONN8 ist ein kompakter, eingebetteter IoT-Controller (Internet of Things) und eine Serverplattform für die Verbindung mehrerer und unterschiedlicher Geräte und Subsysteme. Er unterstützt viele OPEN-Protokolle wie BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS und viele mehr. Im Wesentlichen kann es Daten zwischen dem Trend-System und vielen anderen Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen (HVAC) und NONHVAC-Steuerungssystemen (z. B. Beleuchtung) lesen und schreiben. Der TONN8 kann Daten von und zu den Systemen von Drittanbietern lesen und schreiben und diese Daten den IQ-Controllern zur Verfügung stellen.
Features & Benefits:- Standardmäßig mit einem Trend-Treiber und einem umfassenden Satz anderer Treiber geliefert
- Zusätzliche optionale Treiber verfügbar: Micros Fidelio Hotelzimmer-Buchungssystem (IP) und der SMS-Treiber.
- Schnellere CPU und mehr Speicher: Der TONN8 verfügt über einen leistungsstärkeren Prozessor und eine größere Speicherkapazität, wodurch er schneller ist und weitaus komplexere Anwendungen bewältigen kann.
- Verbesserte Sicherheit: TONN8 bietet die Sicherheit, die Sie von einem modernen Gerät erwarten, mit verschlüsselter Kommunikation (FOXS, HTTPS) und Java-freiem Zugriff über Web-Browser (HTML5) als Standard.
- DIN-Schienen- oder Aufputz-Montage.
- 2 Ethernet-Anschlüsse und 2 x RS485-Anschlüsse.
- 24 Vac Spannungsversorgung.
Andere
- Brand
- Trend
Andere
- Brand
- Trend
- Brand : Trend