SPS
Basis-Leistungsregler mit Ethernet
Schneller Prozessor u. erhöhte Systemressourcen versorgen die Hochleistungs-CPU mit ausreichend Leistungsreserven zur Verarbeitung anspruchsvollster Steuerungs- und Kommunikationsaufgaben. PCD3.M5360 stellt eine RS-422/485-Schnittstelle bereit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Schneller Prozessor u. erhöhte Systemressourcen versorgen die Hochleistungs-CPU mit ausreichend Leistungsreserven zur Verarbeitung anspruchsvollster Steuerungs- und Kommunikationsaufgaben. PCD3.M5360 stellt eine RS-422/485-Schnittstelle bereit. Diese CPU hat die gleichen Funktionen wie die PCD3.M5560, abgesehen davon, dass die S-Net/MPI durch eine RS-422/485-Schnittstelle mit bis zu 115 Kbit/s ersetzt wurde (kompatibel mit PCDx.F110S, aber das Abschlussnetzwerk wird durch die PG5-Hardwareeinstellungsoption des CPU Basic Moduls mit Ethernet TCP/IP und 2 MB Programmspeicher konfiguriert).
Merkmale und Vorteile:- Nachhaltige Prozessortechnologie
- In Kombination mit dem Betriebssystem Saia PCD COSinus handelt es sich um eine einfach verpackte, kostengünstige SPS der Mittelklasse mit einer sehr leistungsstarken
- USB-, RS-232, RS422/RS-485-, RS-485- und Industrial Ethernet-Schnittstelle in der Basiseinheit. Integrierter Webserver
- Maximale Peripherieanschlüsse
- Bis zu 1023 zentrale Ein-/Ausgänge mit Erweiterungsmodulhalter
- CE
- EN61131-2:2007
- EN61000-6-4:2007 +A1:2011
- EN50581:2012
- EMV: 2014/30/EU
- LVD: 2014/25/EU
- RoHS Directive: 2011/65/EU
- UL508
- IP 20 gemäß EN60529
- EAC-Konformitätszeichen für Maschinenexporte nach Russland, Kasachstan oder Weißrussland
- ABS: Zertifikat-Nr.: 16-HG1527910-PDA
- DNV-GL: Zertifikat-Nr.: MRA000002Z