SPS
Kleiner Leistungsregler mit Ethernet
CPU Basic Power Module werden für 4 steckbare Eingang/Ausgangsmodule verwendet. Diese sind mit Ethernet TCP/IP und einer CPU mit 512 KB Benutzerprogramm erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CPU-Basisstromversorgungsmodule sind mit Ethernet TCP/IP erhältlich. Ethernet ist die beliebteste Schnittstelle, da die Geschwindigkeitsleistung aufgrund ihrer Vernetzbarkeit bzw. Verkabelung erhöht ist. CPU-Basisstromversorgungsmodule haben einen Benutzer-Flash-Speicher mit 128 MB mit Dateisystem.
Merkmale und Vorteile:- Bis zu 1023 Ein-/Ausgänge. Kann per Fernzugriff mit RIO PCD3.T66x erweitert werden
- Bis zu 13 Kommunikationsschnittstellen
- Integrierte USB- und Ethernet-Schnittstelle.
- CE
- EN61131-2:2007
- EN61000-6-4:2007 +A1:2011
- EN50581:2012
- EMV: 2014/30/EU
- LVD: 2014/25/EU
- RoHS Directive: 2011/65/EU
- UL508
- IP 20 gemäß EN60529
- EAC-Konformitätszeichen für Maschinenexporte nach Russland, Kasachstan oder Weißrussland
- ABS: Zertifikat-Nr.: 16-HG1527910-PDA
- DNV-GL: Zertifikat-Nr.: MRA000002Z