/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Thermostate

WTS Touchscreen-Thermostat

Der Touchscreen-Thermostat der WTS-Serie ist ein Temperaturregler mit extragroßem LCD-Display, kapazitiver Touch-Oberfläche mit Farbsymbolen und manueller oder automatischer Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit.

Überblick

Der Touchscreen-Thermostat der WTS-Serie ist ein Temperaturregelgerät mit extragroßem LCD-Display, kapazitiver Touch-Oberfläche mit Farbsymbolen und manueller oder automatischer Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit.

Die Geräte überwachen die tatsächliche Raumtemperatur und die eingestellte Temperatur in Echtzeit, um das Öffnen/Schließen der Ventile und die Gebläsedrehzahl in den Gebläsekonvektoren zu steuern und so die Raumtemperatur auf den gewünschten Komfort für den Bewohner zu regeln. Erhältlich in einer Vielzahl von Optionen, einschließlich weißem oder schwarzem Gehäuse, Feuchtigkeitsanzeige, Modbus-Kommunikation und ECM-Ventilatorunterstützung.

Features & Benefits:
  • Extragroßes LCD-Display und Bedienoberfläche
  • Auswahl der Temperaturanzeige (Raumtemperatur oder Solltemperatur)
  • Eingebauter Temperatursensor
  • Manuelle oder automatische Wahl der Lüftergeschwindigkeit
  • Einfrierschutz
  • Bedientasten sperren/entsperren
  • Zeitgesteuerte Abschaltung
Certifications:
  • CE
Sortieren
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
WTS3B4BMB/H
T,220V,0-10V,HUM
alt
WTS3B4BMB/N
T,220V,0-10V
alt
WTS3B4BME/H
T,220V,0-10V,MODBUS,HUM
alt
WTS3B4BME/N
T,220V,0-10V,MODBUS
alt
WTS3B4WMB/H
T,220V,0-10V,HUM
alt
WTS3B4WMB/N
T,220V,0-10V
alt
WTS3B4WME/H
T,220V,0-10V,MODBUS,HUM
alt
WTS3B4WME/N
T,220V,0-10V,MODBUS
alt
WTS3E4BMB/H
T,24V,0-10V,HUM
alt
WTS3E4BMB/N
T,24V,0-10V
Image
SKU
Description
alt
WTS3B4BMB/H
T,220V,0-10V,HUM
alt
WTS3B4BMB/N
T,220V,0-10V
alt
WTS3B4BME/H
T,220V,0-10V,MODBUS,HUM
alt
WTS3B4BME/N
T,220V,0-10V,MODBUS
alt
WTS3B4WMB/H
T,220V,0-10V,HUM
alt
WTS3B4WMB/N
T,220V,0-10V
alt
WTS3B4WME/H
T,220V,0-10V,MODBUS,HUM
alt
WTS3B4WME/N
T,220V,0-10V,MODBUS
alt
WTS3E4BMB/H
T,24V,0-10V,HUM
alt
WTS3E4BMB/N
T,24V,0-10V