/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Web-Panels und HMIs

    Room Panels

    Mit einem optisch ansprechenden Design, in den Gehäusefarbe weiss oder schwarz passen sich die Panels elegant dem Raum an.Saia PCD® Room-Panels werden für die Bedienung und Steuerung von Einzelraumanwendungen eingesetzt.

    Übersicht

    Autarke Raumapplikationen mit dem integrierten Logic Controller (Frei programmierbar) ermöglichen das Steuern von Raumfunktionen auch ohne Kopfstation und damit verbundene Verzögerungen durch lange Kommunikationswege.

    Mit einem optisch ansprechenden Design, in den Gehäusefarbe weiss oder schwarz passen sich die Panels elegant dem Raum an. Autarke Raumapplikationen mit dem integrierten Logic Controller (Frei programmierbar) ermöglichen das Steuern von Raumfunktionen auch ohne Kopfstation und damit verbundene Verzögerungen durch lange Kommunikationswege.

    Merkmale und Vorteile:
    • Frei programmierbare Visualisierung mit dem Web Editor 8
    • Frei programmierbarer Logic Controller für autarke Raumapplikationen
    • Montage in standard Wandeinbauboxen
    • Temperatursensor on board
    • Farben TFT mit einer Farbtiefe von 65k
    • Kapazitive Touchscreentechnologie für eine sehr sensible Reaktion
    Zertifizierungen:
    • Protection class IP20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Andere

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC