/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    CPO VAV mit Stellantriebsregler

    Auslaufmodell

    Native BACnet-Reihe von Reglern mit direkt gekoppeltem Klappenantrieb

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die CPO-VAV2A-US-Firmware basiert auf dem B-AAC BACnet-Profil. Es handelt sich um eine native BACnet-Serie von Controllern mit direktgekoppeltem Klappenantrieb und Entkupplungsmechanismus mit herausragender Leistung mit 32-Bit-Technologie. Es verwendet Standard-VAV-Anwendung oder flexible benutzerdefinierte Programmierung, unterstützt Sylk-Kommunikation und verfügt über eine integrierte Echtzeituhr. Es wird mit einem von drei BACnet MS-TP-Kanälen eines ComfortPoint Open Plant Controllers verbunden und ist vollständig in ComfortPoint Open Manager und Enterprise Buildings Integrator (EBI) integriert. Flexible und einfache Konfiguration und Programmierung mit ComfortPoint Open Studio und schneller VAV-Abgleich mit dem Online-Tool von ComfortPoint Open.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Frei programmierbarer nativer BACnet-Controller – CPO-VAV2A-US ist ein frei programmierbarer nativer BACnet-Controller.
    • Integrierte Eingänge und Ausgänge – CPO-VAV2A-US verfügt über 4 UI, 3 AO und 6 DO (2 DO für internen Antrieb reserviert) mit integriertem Luftstromsensor.
    • Sylk® Kommunikationsanschluss – Zweikablige Schnittstelle ohne Polaritätssensitivität für den Anschluss von Sylk®-Geräten.
    • Antrieb integriert – Vertikal integriert mit Antrieb der Series 60 mit Drehmoment 5 Nm (44,25 Pfund pro Zoll), 95 Grad Hub und 110 Sek. Zeitmessung bei 50 Hz und 90 Sekunden bei 60 Hz. Unterstützt einen Entkupplungsmechanismus, der es dem Errichter ermöglicht, die VAV-Klappe manuell zu öffnen oder zu schließen, ohne Strom oder Software. Unterstützt runde (8 mm bis 16 mm) oder eckige (6 mm bis 13 mm) Wellen. Geräuschentwicklung bei 1 m max. 35 dBA.
    • VAV-Anwendungen – Das ComfortPoint Open Studio-Tool wird mit vordefinierten VAV-Anwendungen geliefert, die auf CPO-VAV2A-US heruntergeladen werden können. Das Tool unterstützt die Programmierung von Datenpunkten abhängig von den Anforderungen des Users.
    • Programmierung und Abgleich – CPO-VAV2A-US kann mit ComfortPoint Open Studio programmiert werden. Die Anpassung erfolgt über ComfortPoint Open Online, das die Online-Erkennung von VAV-Geräten auf dem BACnet MSTP-Kanal unterstützt.
    • Einfache Installation – Die ComfortPoint Open-Anlagenregler besitzen einen eingebauten BACnet-Router, wodurch die Notwendigkeit eines zusätzlichen BACnet-Routers für das System entfällt. ComfortPoint Open Manager und EBI können über CPO-PC-6A, CP-IPC oder CP-Core BACnet-Router, die in den ComfortPoint Open Anlagen-Controller integriert sind, auf alle MSTP Unitary-Controller zugreifen.
    Zertifizierungen:
    • CE-Erklärungen laut LVD-Richtlinie 2006/95/EC (Produktstandards EN 60730-1 und EN 60730-2-14) und EMV-Richtlinie 2004/108/EC (Produktstandards EN 60730-1, EN 60730-2-9 und EN 60730-2-14)
    • BTL
    • UL 916
    • FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
    • ICES-003
    • UL2043: Plenum-zertifiziert (ohne zusätzliches Gehäuse)
    • Rauchschutzanwendung UUKL