/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zonen- und Raumregler

    X45B Multifunctional Controller

    The X45B Controller Card is a CBL32 universal multi-functional analog/digital input/output controller device

    Übersicht

    The X45B Controller Card is a CBL32 universal multi-functional analog/digital input/output controller device that can be used in low-voltage applications, or used with the X06 Remote Controller for line-voltage or mixed voltage applications

    Features & Benefits:
    • S5bus hardened against over voltage. 2 analog inputs for remote thermistor.
    • System 5 Header
    • X06 relay chassis interface (8-pin connector)
    • Status LED for each relay
    • Versatile hardware platform
    • 6 digital input header with status LED
    • Analog outputs 0-10VDC
    Certifications:
    • IC
    • CE
    • ROHS
    • FCC Part 15