/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    Stellantriebe und Zubehör der Serien M6061/M7061

    Auslaufmodell

    Stellantriebe und Zubehör für Drehventile der Serien M6061 und M7061

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die Stellantriebe der Serien M6061 und M7061 werden zur Betätigung vieler verschiedener Arten von Regelventilen verwendet, wie z. B. der Dreh-Mischventile der Serie V5431 und der Absperrklappen der Serie V5421. Der M6061 kann 2-P ein/aus und 3-P stetig steuern, verwendet eine 24Vac oder 230Vac Spannungsversorgung und ist mit einem Drehmomentbereich von 10Nm bis 40Nm erhältlich. M7061 steuert mit analogem Steuersignal, 0..10Vdc, mit 24Vac Spannung und ist mit 10Nm und 20Nm Drehmoment erhältlich.

    Teile und Zubehör für die Verwendung mit M6061 und M7061 sind Hilfsschalter und Rückmeldemodule.