Drehbare Stellantriebe
ML7161/ML7174 Direkt gekoppelter Stellantrieb ohne Federrückstellung
ML7161/ML7174 nicht-federrückstellende Antriebe wurden zur Regelung von VAV-Terminaldämpfern oder Ball Valves von Honeywell entworfen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
ML7161/ML7174 Non-Spring Return Direct Coupled Actuators dienen der Schwimm- oder Dosiersteuerung von Ventilen und Klappen. Dosierantriebe nehmen Strom- oder Spannungssignale von Controllern auf, um Klappen oder Ventile nach Wahl zwischen ganz geöffnet und ganz geschlossen zu positionieren.
Merkmale und Vorteile:- Wählbarer Hub 45, 60 oder 90° sowohl in Richtungen im Uhrzeigersinn (CW) als auch gegen den Uhrzeigersinn (CCW)
- 0 bis 30° minimale Positionsanpassung (CW oder CCW Richtung) bei allen Modellen
- Magnetische Kupplung macht mechanische Stopps überflüssig
- Zwei vor Ort hinzufügbare Zusatzschalter
- Zusätzliches Rückkopplungspotentiometer vor Ort hinzufügbar auf ausgewählten Modellen
- Manuelle Entriegelung bei allen Modellen
- Standard-Drehschalter für Rückwärts/direktwirkende Drehung an der Außenabdeckung
- Erstklassiger synchroner A/C-Submotor für konsistentes Timing und lange Lebensdauer
- UL: File No. E4436; Guide No. XAPX2
- UL94-5V: Meets plenum requirements
- CSA (includes Auxiliary Switch)
- CE: ML7161E, ML7174E only