Drehbare Stellantriebe
Modutrol Antrieb mit 135 Ohm Steuerung
Series 90 Modutrol IV™ Motors sind modulierte proportionale Regelmotoren mit u. ohne Federrückstellung. Diese Motoren werden mit Regelungen verwendet, die einen Ausgang der Serie 90 für den Betrieb von Klappen oder Ventilen bereitstellen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Series 90 Modutrol IV™ Motoren sind modulierende Proportionalsteuerungsmotoren mit und ohne Federrücklauf. Diese Motoren werden für Controller mit Ausgang der Serie 90 für Klappen oder Ventile verwendet.
Merkmale und Vorteile:- Ersetzt Motoren M934A/D, M941, M944A/C/D, M945A/D/F, M954, M965 und M975
- Integraler Anschlusskasten bietet NEMA 3-Witterungsschutz
- Integrale Rücklauffeder bringt Motor in Ruhelage zurück, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird
- Motor und Schaltkreise arbeiten mit 24 V Wechselstrom; Modelle mit werkseitig installiertem Transformator oder einem vor Ort hinzugefügten internen Transformator erhältlich
- Schnell-Anschluss-Verbindung sind Standard — Schraubklemmen-Adapter ist verfügbar
- Adapter-Halterung für passende Schafthöhe älterer Motoren ist erhältlich
- Motoren haben vor Ort einstellbaren Hub (90° bis 160°)
- Druckguss-Aluminiumgehäuse
- Integrale Hilfsschalter sind ab Werk erhältlich oder können vor Ort hinzugefügt werden
- Nominaler Timing-Standard von 30 Sekunden (90° Hub) und 60 Sekunden (160° Hub); andere Timings verfügbar
- UL Listed: File No. ED4436, Guide No. XAPX
- CSA Certified: General Listing File No. LR1620, Guide 400-E