Drehbare Stellantriebe
Stellantriebe der Serie MVN für Regelkugelhähne der Serie VBG
Antriebe der Serie MVN werden mit Regelkugelhähnen der Serien VBG2 und VBG3 in den Nennweiten DN15 bis DN32 verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Installation des Stellantriebs erfolgt schnell und werkzeuglos durch aufklicken des Stellantriebs auf das Ventil. Ausziehbare Stellungsanzeige für einfache Inbetriebnahme und visuelle Überprüfung der Drehung des Stellantriebs. Erhältlich mit 1,5 m Kabel.