Drehbare Stellantriebe
Klappenstellantriebe N10 Serie 10Nm
Stellantriebe der Serie N10 werden für alle Arten von Anwendungen mit Vierteldrehung verwendet, z. B. für Luftklappen und Kugelhähne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Klappenstellantriebe der Serie N10 ohne Federrückstellung mit 0..10Vdc, 3-P stetig und 2-P ein/aus Ansteuerung mit 10Nm Drehmoment für Vierteldrehanwendungen. VAV-Boxen, Lüftungsklappen, mit zuverlässiger Steuerung von Luftklappen bis zu 2 m2.
Kupplung für manuelle Einstellung, einstellbare mechanische Endschalter, abnehmbare Abdeckung für die direkte Verdrahtung, in beliebiger Ausrichtung montierbar, Drehrichtungswähler mit Service-Aus-Schalter.