/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Drehbare Stellantriebe

    Klappenstellantriebe N20 Serie 20Nm

    Auslaufmodell

    Stellantriebe der Serie N20 werden für alle Arten von Anwendungen mit Vierteldrehung verwendet, z. B. für Luftklappen und Kugelhähne.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Klappenstellantriebe der Serie N20 ohne Federrücklauf mit 3-P stetig und 2-P ein/aus Ansteuerung mit einem Drehmoment von 20Nm für Anwendungen mit Vierteldrehung. VAV-Einheiten, Klappen von Lüftungsgeräten, Lüftungsklappen, mit zuverlässiger Steuerung von Luftklappen bis zu 4,6 m².

    Kupplung für manuelle Einstellung, einstellbare mechanische Endschalter, abnehmbare Abdeckung für direkte Verdrahtung, Montage in beliebiger Ausrichtung, Drehrichtungswähler mit Service-Aus-Schalter.