/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Drehbare Stellantriebe

    NOM25H Series Butterfly Valve Actuator

    NOM25...H...series electric butterfly valve actuators are used with V8 and V9 series butterfly valves to control water systems such as in buildings/public buildings/urban pipe networks.

    Übersicht

    NOM...H...series electric butterfly-valve actuators can be used with V8BF…25 or V9BF…25 butterfly valves and are available in switching and regulating control. As for regulating actuators, their feedback signal is 4 -20 mA/0 -10V/2 -10V which is field selectable, and electric heating prevents condensation and provides overheating protection. The protection rating of the actuators is IP67.

    Features & Benefits:
    • On-off control or analog control
    • Position self-locking, 3D position indication
    • Mechanical handwheel
    • Condensation prevention by heater