/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    rotary actuators

    Klappenstellantriebe S05 Serie 5Nm mit Federrückstellung

    Auslaufmodell

    Stellantriebe der Serie S05 werden für alle Arten von Anwendungen mit Vierteldrehung verwendet, z. B. für Luftklappen und Kugelhähne.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Klappenstellantriebe der Serie S05 mit Federrückstellung bieten 0..10Vdc, 3-P stetig und 2-P ein/aus Ansteuerung, mit 5Nm Drehmoment für Vierteldrehanwendungen. Sie werden mit Klappen für Lüftungsanlagen, Lüftungsklappen und Kugelhähnen verwendet. Zuverlässige Steuerung von Luftklappen bis zu 1 m2.

    Einstellbare mechanische Endschalter, abnehmbare Zugangsabdeckung für direkte Verdrahtung, in beliebiger Ausrichtung montierbar, Drehrichtungswähler mit Service-Aus-Schalter. Der Stellantrieb kann sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden, indem der Stellantrieb umgedreht wird.

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten