/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Entlüftungsöffnungen

    Automatische Entlüftung E121

    Auslaufmodell

    Der automatische Entlüfter E121 ist ein zuverlässiges automatisches Entlüftungsgerät und eignet sich für die Entlüftung von Luft oder Gas aus Heizungs- oder Wärmeprozessanlagen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die automatischen Belüftungsöffnungen E121 eignen sich ideal für Warmwasserheizungssysteme und Heizkörper. Im Inneren der automatischen Entlüftung befindet sich ein Schwimmer, der je nach Wasserstand einen Hebel betätigt. Wenn sich kein Wasser im Gehäuse befindet, öffnet der Schwimmer das Ventil. Daher kann während der Befüllung Luft aus der Heizungsanlage entweichen. Wenn das Heizsystem gefüllt ist, schließt das zuströmende Wasser das Ventil und die Entlüftung wird abgeschaltet. Das Wasser enthält in der Regel Sauerstoff, der beim Betrieb der Anlage abperlt und sich an der höchsten Stelle sammelt. Die automatische Entlüftung muss daher an der Luftsammelposition montiert werden

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Bietet ein breites Anwendungsspektrum
    • Bei montiertem Z121 A Absperrventil kann die Reinigung oder der Austausch der Dichtung und der Innenkomponenten ohne Entleerung des Systems durchgeführt werden
    • Hochwertiger, wärmefester Schwimmer aus Synthetikmaterial
    • Wärmefest Elastomer-Dichtungskomponenten