/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    S0-Impulszähler, Modbus-Schnittstelle

    Auslaufmodell

    Sollen bereits installierte Zähler, die nicht busfähig sind, in ein Automatisierungssystem integriert werden, ist der Saia PCD7.H104 S0 Impulszähler der einfachste Weg

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Sollen bereits installierte Zähler, die nicht busfähig sind, in ein Automatisierungssystem integriert werden, ist der Saia Impulszähler PCD7.H104 S0 der einfachste Weg. Dies ist zum Beispiel bei Sanierungen der Fall, wenn die bestehende Zählerinfrastruktur busfähig gemacht werden muss und es nicht um den Kauf neuer Zähler geht. Mit diesem S0-Impulszähler können Zähler (Strom, Wasser, Wärme usw.) mit einem S0-Impulsausgang von jedem Hersteller direkt über einen seriellen RS-485 S-Bus- oder Modbus-Anschluss an die Saia PCD oder einen beliebigen Controller angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine effiziente Übertragung, Auswertung und Weiterleitung von Energiedaten ohne zusätzliche komplizierte Kopplungsmodule. Für den Anschluss an Saia PCD-Systeme gibt es vorgefertigte FBoxen. Über die Schnittstellen kann die Anzahl oder Valenz von Impulsen übertragen werden.