/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Elektrische Energiezähler

    SBC AAD1 Serie Einphasiger Energiezähler

    Auslaufmodell

    Der AAD1 ist ein moderner, elektronischer, einphasiger Energiezähler. Er ist sehr platzsparend, aber auch hochpräzise in der Erfassung des Energieverbrauchs: Genauigkeitsklasse 1 (nach EN62053-21) oder Genauigkeitsklasse B (nach EN50470-3).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der AAD1 ist ein moderner, elektronischer, einphasiger Energiezähler. Er ist sehr platzsparend, aber auch sehr genau in der Erfassung des Energieverbrauchs: Genauigkeitsklasse 1 (nach EN62053-21) oder Genauigkeitsklasse B (nach EN50470-3). Da dieser Zähler über ein hochwertiges Zählwerk verfügt, kann er problemlos in jedem beliebigen Winkel auf die DIN-Schiene aufgerastet werden. Eine Rücklaufsperre sorgt für eine exakte Abrechnung. Der Zähler kann jederzeit, auch ohne Stromzufuhr, abgelesen werden.Merkmale und Vorteile: - Einphasig- Direkte Messung- Klasse 1 nach EN62053-21- Klasse B nach EN50470-3- MID-Zulassung- S0+ / S0- Ausgang mit1000 Impulsen/kWh (opt. 2000)- Nennstrom In = 5 A, - Max. Strom Imax = 32 A- Anlaufstrom ISt = 20 mA- Montageart: Aufbaumontage auf DIN-Schiene, 35 mm- Zählkapazität: 0...999'999.9-Anzeige: Mechanisch, 4 mm hohe Ziffern, Dezimalstelle rot- Nennspannung: 230 VAC; 50 Hz; P ≤ 0,4 W-Funktionskontrolle: Rote LED blinkt, intelligente Fehleranzeige- Umgebung: Mechanisch M2, Elektromagnetisch E2