/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Elektrische Energiezähler

    SBC AAE3 Serie 3-Phasen-Energiezähler

    Auslaufmodell

    Der AAE3 ist ein moderner, elektronischer, 3-phasiger Energiezähler. Er ist sehr platzsparend, aber auch hochpräzise in der Erfassung des Energieverbrauchs: Genauigkeitsklasse 1 (nach Norm EN62053-21) oder Genauigkeitsklasse B (nach Norm EN50470-3).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der AAE3 ist ein moderner, elektronischer, 3-phasiger Energiezähler. Er ist sehr platzsparend und gleichzeitig hochpräzise in der Erfassung des Energieverbrauchs: Genauigkeitsklasse 1 (nach Norm EN62053-21) oder Genauigkeitsklasse B (nach Norm EN50470-3). Da dieser Zähler über ein hochwertiges Zählwerk verfügt, kann er problemlos in jedem beliebigen Winkel auf die DIN-Schiene aufgerastet werden. Eine Rücklaufsperre sorgt für eine exakte Abrechnung. Der Zähler kann jederzeit, auch ohne Stromzufuhr, abgelesen werden. Der Anschluss von 1, 2 oder 3 Außenleitern ist möglich. Mit dem Doppeltarifzähler können die Tarife extern geschaltet werden.Merkmale und Vorteile: - 3-phasig- Einzel- und Doppeltarif- Direkte Messung- Klasse 1 nach EN62053-21- Klasse B gemäß EN50470-3- MID-Zulassung- S0+/S0- Ausgang mit100 Impulsen/kWh- Nennstrom In = 10 A,- Max. Strom Imax = 65A pro Phase- Anlaufstrom ISt = 40 mAMontageart: Aufputzmontage, zum Aufschnappen auf DIN-Schiene, 35 mm- Zählkapazität: 0...999˙999.9- Anzeige: Mechanisch, 4 mm hohe Ziffern, Dezimalstelle rot- Nennspannung: 3×230/400 VCA; 50 Hz; P ≤ 2 W- Funktionskontrolle: Rote LED blinkt, intelligente Fehleranzeige- Umgebung: Mechanisch M2, Elektromagnetisch E2Einzel- und Doppeltarif.