/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Elektrische Energiezähler

    SBC ALD1 Serie Einphasige Energiezähler

    Auslaufmodell

    Elektrischer Energiezähler, 1 Phase, 32A, LCD

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Elektrischer Energiezähler mit direkter Ablesung aller relevanten Daten, wie Energie (gesamt und teilweise), Strom und Spannung, Wirk- und Blindleistung.Merkmale und Vorteile: - Genauigkeitsklasse B nach EN50470-3, Genauigkeitsklasse 1 nach IEC62053-21- 7-stellige Anzeige, klare Ablesung mit 6 mm hohen Ziffern- Hintergrundbeleuchtetes LCD- Zählung der gesamten und teilweisen verbrauchten Energie- Rücksetzbarer Wert der Teilenergie- Anzeige der Momentanleistung- Blindleistung über Schnittstelle verfügbar- Anzeige der Spannung- Anzeige des Stroms- Eindeutige Fehleranzeige-Eingangsspannung: 1x 230V, 50Hz-Eingangsstrom: bis zu 32A, direkte MessungZertifizierungen: - CE - MID