/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Elektrische Energiezähler

    SBC ALE3 Serie 3-Phasen-Energiezähler

    Auslaufmodell

    Elektrischer Energiezähler, 3 Phasen, 65A, LCD

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Elektrischer Energiezähler mit direkter Ablesung aller relevanten Daten, wie Energie (gesamt und teilweise), Strom und Spannung für jede Phase und Wirk- und Blindleistung für jede Phase und für die drei Phasen.Merkmale und Vorteile: - Genauigkeitsklasse B nach EN50470-3, Genauigkeitsklasse 1 nach IEC62053-21- 7-stelliges Display, klare Anzeige mit 6 mm hohen Ziffern- Hintergrundbeleuchtetes LCD- Messung der gesamten und teilweisen verbrauchten Energie, teilweise rücksetzbar- 2-Tarif-Messung- Anzeige der Momentanleistung für jede Phase und alle Phasen- Anzeige der Spannung für jede Phase- Anzeige des Stroms- Blindleistung für jede und/oder alle Phasen über Schnittstelle verfügbar- Energiewert ohne Stromversorgung ablesbar- Eindeutige FehleranzeigeEingangsspannung: 3x 230/400V, 50HzEingangsstrom: bis zu 65A, direkte MessungZertifizierungen: - CE - MID