/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Elektrische Energiezähler

    3-Phasen-Energiezähler der Serie SBC AWD3 mit Transformatoranschluss

    Auslaufmodell

    Die dreiphasigen Energiezähler AWD3 sind mit einem Trafoanschluss ausgestattet. Kann defekte Energiezähler und Stromwandler ersetzen, wenn das System läuft, Energiezähler sind als Einweg- oder Zweiweg-Entwurf verfügbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die dreiphasigen Energiezähler AWD3 sind mit einem Wandleranschluss ausgestattet. Durch den Einsatz eines Stromwandlers können Sie defekte Energiezähler und Stromwandler im laufenden Betrieb austauschen. Die Energiezähler sind in einseitiger oder zweiseitiger (bidirektionaler) Ausführung erhältlich. Verbinden Sie die Energiezähler über eine integrierte S-Bus-, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle mit der Saia PCD-Gerätefamilie, um relevante Daten wie Energie, Strom, Spannung und Leistung (Wirk- und Blindleistung) auszulesen. Je nach Schnittstellentyp sind die Energiezähler in einseitiger oder zweiseitiger (bidirektionaler) Ausführung erhältlich. AWD3 3-phasiger bidirektionaler Energiezähler für Stromwandlermessung mit integriertem S0-Ausgang Bidirektionaler Energiezähler mit LC-Display und integrierter S0-Schnittstelle. Die S0-Schnittstelle ist eine Hardwareschnittstelle für die Übertragung von Messwerten in der Gebäudeautomation.

    Merkmale & Vorteile:
    • 3-Phasen-Energiezähler, 3 × 230 / 400VAC 50Hz
    • Wandlermessung bis 1500 A in beiden Stromrichtungen
    • Anzeige der Wirkleistung, Spannung und Strom pro Phase
    • Anzeige der Gesamtwirkleistung
    • S0-Ausgang; unabhängig von der Stromrichtung
    • 7-stellige Anzeige für Energieeinspeisung und Rückspeisung
    • Verplombbar und mit Verschlusskappe als Zubehör
    Zertifizierungen:
    • EN50470-3
    • IEC62053-21
    • EAC