/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Bitte beachten Sie, dass der Kreditkartenzahlungsdienst aufgrund geplanter Wartungsarbeiten am Samstag, dem 30. Mai 2026, von 00:00 bis 06:00 Uhr EST (04:00 bis 10:00 Uhr GMT, 05:00 bis 11:00 Uhr CET und 09:30 bis 15:30 Uhr IST) nicht verfügbar sein wird. Vielen Dank für Ihre Geduld.

    Elektrische Energiezähler

    Split-Core-Stromwandler

    Auslaufmodell

    Der Split-Core ist ein Stromwandler (CT) und kann nur zur Messung elektrischer Wechselströme verwendet werden. Dieser eignet sich nur zur Befestigung an isolierten Primärleitern an einem wettergeschützten und trockenen Ort.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Split-Core Current Transformer wurden speziell für einfache und sichere Schaltanlageninstallationen, Tests und Wartungsarbeiten entwickelt, die dank der kompakten Größe der Produkte und ihres flexiblen Montagesystems leicht durchzuführen sind. Die idealen Betriebsbedingungen für Stromwandler liegen vor, wenn der an die sekundären Anschlüsse des Trafos angeschlossene Stromkreis dauerhaft geschlossen wird. Eine versehentliche Öffnung könnte kritische Bedingungen wie Überspannung im Verhältnis zur Übersetzung des Trafos, eine Magnetisierung seines Kerns oder eine Überhitzung innerhalb der Schaltanlage erzeugen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Messung und Analyse der elektrischen Parameter in Unterverteilerschalttafeln und in Leistungszentren
    • Anwendungen, bei denen eine vorbereitete Wartung programmiert werden muss
    • Analyse der Leistungsqualität, bei der das Lastprofil kontrolliert und die Spitzen überwacht werden müssen
    • Analyse des Oberschwingungspegels, Überwachung von THD, Leistungsfaktor und Cos-Phi
    • Erfassung von Überströmen, Spannungsschwankungen und -einbrüchen, Leistungsspitzen
    • Unterzähler und Kostenverteilung: -
    • In Wohnanwendungen: Garagen, Keller, Wohnungen, Lüftungs- und Klimaanlagen
    • Im gewerblichen Sektor: Einkaufszentren, Büros, Ausstellungszentren, Häfen, Hotels, Campingplätze
    • In industriellen Anwendungen: Objektmessung einzelner Maschinen, Produktionslinien, Büros und Stromerzeugungssystemen
    • Hocheffiziente Systeme und Einbindung in Gebäudeautomationssysteme