/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller für den Stand-alone Betrieb

    Temperaturregler T675A/B und T678A

    Auslaufmodell

    Die Temperaturregler T675A/B und T678A regeln die Temperatur von Luft oder Flüssigkeiten in Kanälen, Rohren, Tanks und Kesseln. Typische Anwendungen sind die Steuerung von Klappen und Ventilen in Heiz-, Kühl- oder Heiz-Kühl-Systemen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Temperaturregler T675A/B und T678A regeln die Temperatur von Luft oder Flüssigkeiten in Kanälen, Rohren, Tanks und Kesseln. Typische Einsatzbereiche sind die Steuerung von Dämpfern und Ventilen in Heiz-, Kühl- oder Heizkühlsystemen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Der T675A verfügt über einen einpoligen Umschalter (SPDT), der bei einem Temperaturanstieg R-B unterbricht und R-W auf den Sollwert stellt
    • Der Regler T675B mit manueller Rückstellung des unteren Grenzwertes hat einen einpoligen Ein-Aus-Schalter mit Temperatur-Schaltkontakt und erfordert eine manuelle Einstellung.
    • Die T678A verfügt über zwei einpolige Umschalter (SPDT), die nacheinander arbeiten
    • Modelle T675A mit einstellbarem Differential lieferbar
    • T675A und T678A verfügen über einen Einstellknopf an der Vorderseite des Gehäuses
    • Kapillarrohre ermöglichen die Fernmontage des Sensorelements; Modelle mit verschiedenen Längen lieferbar
    • Modelle T675A und T678A sind mit einem schnell reagierenden Sensorelement lieferbar
    • Controller kann in jeder Position montiert werden
    • Montagezubehör für alle Anwendungen lieferbar
    • Umgebungstemperaturkompensiert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Brand : Honeywell BMS NA