/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Thermostate

    RP920 Pneumatischer Regler

    Auslaufmodell

    RP920 Pneumatic Controllers werden in Verbindung mit abgesetzten Sensoren verwendet, um eine proportionale oder proportionale plus integrale Regelung von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Taupunkt in Wärme- und Klimaanlagen bereitzustellen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    RP920 Pneumatic Controllers werden in Verbindung mit abgesetzten Sensoren verwendet, um eine proportionale oder proportionale plus integrale Regelung von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Taupunkt in Wärme- und Klimaanlagen bereitzustellen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Proportionale plus integrale Regelung als Option minimiert den Versatz
    • Die Miniaturmembrantechnologie stellt ein hohes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit bereit
    • Vor Ort einstellbar Kompensationsstartpunkt
    • Feldoption lokale oder entfernte Alarmstufeneinstellung
    • Integrierte Aktionsabschaltung sorgt für einen störungsfreien automatischen Start
    • Transparente Abdeckung (optional) bietet Schutz und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Ablesen der Einstellungen und Messwerte
    • Korrosionsfeste Bauweise