/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5011S Serie 2-Wege-Linearventil mit Innengewinde PN16

    Auslaufmodell

    Die linearen Regelventile der Serie V5011S sind 2-Wege-Regelventile, die sich für die Regelung des Heiß-, Kaltwasser- und Dampfdurchflusses in einem breiten Bereich von KVS-Anforderungen eignen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    V5011S-Ventile werden in erster Linie für die modulierende Regelung von Warmwasser und Kaltwasser in geschlossenen Kreisläufen mit bis zu 50 % Glykol sowie Dampf eingesetzt.

    Sie sind 2-Wege-Ventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 oder ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden.

    Messinggehäuse mit Endanschlüssen mit Innengewinde. Geringe Sitzleckrate.Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Lineare Durchflusskennlinie. Druckstufe PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-50.

    >