Durchgangsventile
V5013R Serie 3-Wege-Linearventil mit Innengewinde PN16
Bei den linearen Regelventilen der Serie V5013R handelt es sich um 3-Wege-Mischventile, die sich für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses in einem breiten Spektrum von KVS-Anforderungen eignen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
V5013R-Ventile werden in erster Linie für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.
Sie sind 3-Wege-Mischventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 oder ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden.
Messinggehäuse mit Endanschlüssen mit Innengewinde. Geringe Sitzleckrate. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusscharakteristik Anschluss A-AB und linearer Durchfluss Anschluss B-AB. Druckstufe PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-50.
>