Durchgangsventile
V5016 Serie 2-Wege-Flanschventile druckentlastet PN16
Die linearen Regelventile der Serie V5016 sind druckausgeglichene 2-Wege-Regelventile, die sich für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses in einem weiten Bereich von Absperrdruck- und KVS-Anforderungen eignen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
V5016-Ventile werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.
Sie sind 2-Wege-Ventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub für die Größen DN15-DN80, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ML8824 und ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden. Größere Größen werden mit Stellantrieben mit 38 mm Hub verwendet, z. B. ML6421, ML8824 und ML7421
Gehäuse aus Sphäroguss mit Flanschanschlüssen. Geringe Sitzleckrate. Druckausgeglichene Konstruktion für extreme Absperrleistung. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusskennlinie. Druckklasse PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-150. EN / DIN 14597-Zertifikat in Kombination mit ausgewählten Stellantrieben ML6425 und ML7425.