/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5025 Serie 2-Wege-Flanschventile druckentlastet PN25

    Auslaufmodell

    Die linearen Regelventile der Serie V5025 sind druckausgeglichene 2-Wege-Regelventile, die sich für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses in einem weiten Bereich von Schließdruck- und KVS-Anforderungen eignen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    V5025-Ventile werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.

    Sie sind 2-Wege-Ventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub für die Größen DN15-DN80, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ML8824 und ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden. Größere Größen werden mit Stellantrieben mit 38 mm Hub verwendet, z. B. ML6421, ML8824 und ML7421

    Gehäuse aus Sphäroguss mit Flanschanschlüssen. Geringe Sitzleckrate. Druckausgeglichene Konstruktion für extreme Absperrleistung. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusskennlinie. Druckklasse PN25, Anschlussgrößenbereich DN15-125. EN / DIN 14597-Zertifikat in Kombination mit ausgewählten Stellantrieben ML6425 und ML7425.