Durchgangsventile
V5050B Serie 3-Wege Flansch große lineare Verteilerventile PN16
Die linearen Regelventile der Serie V5050B sind 3-Wege-Regelventile mit Verteilerfunktion, die für die Regelung des Warm- und Kaltwasserdurchflusses bei großen KVS-Anforderungen geeignet sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Verteilventile V5050B werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in Hydronik-Systemen mit geschlossenem Kreislauf und bis zu 50 % Glykol verwendet.
Sie sind 3-Wege-Verteilventile und können mit linearen Stellantrieben mit 38 mm Hub, wie ML6421B, ML7421B und ML8824, betrieben werden. Ventilgehäuse aus Gusseisen mit geflanschten Endanschlüssen. Geringe Sitzleckrate durch selbstnachstellende Packung. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Lineare Durchflusskennlinie. Druckklasse PN16, Anschlussgrößenbereich DN100-150.