globe valves
V5328 Serie 2-Wege-Flanschventile PN16
Die linearen Regelventile der Serie V5328 sind 2-Wege-Regelventile, die für die Regelung des Heiß-, Kaltwasser- und Dampfdurchflusses in einem breiten Bereich von KVS-Anforderungen geeignet sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ventile des Typs V5328 werden hauptsächlich für die modulierende Regelung von Warm- und Kaltwasser in geschlossenen Kreislaufsystemen mit bis zu 50 % Glykol verwendet.
Sie sind 2-Wege-Ventile und können mit linearen Stellantrieben mit 20 mm Hub für die Größen DN15-DN80, wie ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421, ML8824 und ML7421, oder mit pneumatischen Stellantrieben MP953 betrieben werden. Größere Größen werden mit Stellantrieben mit 38 mm Hub verwendet, z. B. ML6421, ML8824 und ML7421
Gussgehäuse mit Flanschanschlüssen. Geringe Sitzleckrate. Genaue Positionierung zur Gewährleistung einer erstklassigen Temperaturregelung. Gleichprozentige Durchflusskennlinie. Druckklasse PN16, Anschlussgrößenbereich DN15-150. EN / DIN 14597-Zertifikat in Kombination mit ausgewählten Stellantrieben ML6425 und ML7425.
>