Durchgangsventile
V5822A Serie 2-Wege-Linearventile mit kurzem Hub, konisch dichtend, PN16
Die 2-Wege-Ventile der Serie V5822A sind in den Größen DN15 und DN20 für den Einsatz in kompakten Zonenventilanwendungen erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5822A ist in den Größen DN15 und DN20 erhältlich, mit Rohraußengewinde und konischer Dichtung für einen einfachen Rohranschluss. Es ist eine grosse Auswahl an KVS-Werten verfügbar, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.
Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für eine kompakte Baugruppe verwendet. Die Durchflusskennlinie ist gleichprozentig. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist offen, wenn sich die Spindel in der oberen Position befindet.
>