Durchgangsventile
V5823A Serie 3-Wege Linear-Mischventile mit kurzem Hub, konisch dichtend, PN16
3-Wege-Mischventile der Serie V5823A sind in den Größen DN15 und DN20 für den Einsatz in kompakten Zonenventilanwendungen erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5823A ist in den Größen DN15 und DN20 erhältlich, mit Außengewinde und konischer Dichtung für einen einfachen Rohranschluss. Es ist eine grosse Auswahl an KVS-Werten verfügbar, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.
Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für eine kompakte Baugruppe verwendet. Die Durchflusscharakteristik der Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig am A-Anschluss und linear am B-Anschluss. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geöffnet, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
>