globe valves
V5825 Serie 2-Wege-Kurzhub-Linearventile, PN25
Die 2-Wege-Hochdruckventile der Serie V5825 sind in den Größen DN15, DN20, DN25 und DN32 für den Einsatz in kompakten Zonenventilanwendungen erhältlich und eignen sich besonders für Hochdruckanwendungen wie Fernwärmestationen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5825 ist in den Größen DN15, DN20, DN25 und DN32 erhältlich, mit Aussengewinde für maximale Flexibilität beim Rohranschluss. Es ist eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten verfügbar, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Alle Modelle sind druckausgeglichen, um eine maximale Absperrleistung in Fernwärmeanwendungen zu erreichen, die eine Sicherheitsfunktion erfordern. Zusammen mit den Stellantrieben ML6435 und ML7435 sind die Ventile nach DIN / EN 14597 zertifiziert. Der Hub von 6,5 mm ermöglicht eine hervorragende modulierende Regelung.
Die Ventile werden mit elektrischen Stellantrieben 300N und 400N für eine kompakte Baugruppe verwendet. Die Durchflusskennlinie wird gleichprozentig modifiziert. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geschlossen, wenn sich die Spindel in ihrer oberen Position befindet.
>