globe valves
V5832A Serie 2-Wege-Linearventile mit kurzem Hub, PN16
Die 2-Wege-Ventile der Serie V5832A sind in den Größen DN15 und DN20 für den Einsatz in kompakten Zonenventilanwendungen erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5832A ist in den Größen DN15 und DN20 erhältlich, mit Aussengewinde für maximale Flexibilität beim Rohranschluss. Eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten ist verfügbar, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, ebenso wie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.
Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für einen kompakten Aufbau verwendet. Die Durchflusskennlinie für Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist offen, wenn sich die Spindel in der oberen Position befindet.
>