Durchgangsventile
V5832B Serie 2-Wege-Linearventile mit kurzem Hub, druckentlastet, flachdichtend, PN16.
Die 2-Wege-Ventile der Baureihe V5832B mit druckausgeglichenem Kegel sind in DN25, DN32 und DN40 für kleinere Regelventilanwendungen erhältlich und bieten erstklassige Steuerung in einem kompakten Paket und eine beeindruckende Absperrleistung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Serie V5832B mit druckentlastetem Kegel ist in den Größen DN25, DN32 und DN40 erhältlich, mit Aussengewinde und Flachdichtung für maximale Flexibilität beim Rohranschluss. Eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten ist verfügbar, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken. Ein langer Hub von 6,5 mm ermöglicht eine präzise modulierende Steuerung des Stellantriebs.
Die Ventile werden mit kompakten elektrischen Stellantrieben verwendet, um eine platzsparende Baugruppe mit sehr hoher Leistung zu bilden. Die Durchflusskennlinie ist linear. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist offen, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
>_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden