/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Durchgangsventile

    V5833A Serie 3-Wege Linear-Mischventile mit kurzem Hub, flachdichtend, PN16

    Auslaufmodell

    Die 3-Wege-Mischventile der Serie V5833A sind in den Größen DN15 und DN20 erhältlich und für den Einsatz in kompakten Zonenanwendungen gedacht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Serie V5833A ist in den Größen DN15 und DN20 erhältlich, mit Aussengewinde für maximale Flexibilität beim Rohranschluss. Eine beeindruckende Auswahl an KVS-Werten ist verfügbar, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken. Ventile mit einem Hub von 2,5 mm sind für die 2-P-Ein/Aus-Regelung erhältlich, sowie Versionen mit einem Hub von 6,5 mm für die modulierende Regelung.

    Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für einen kompakten Aufbau verwendet. Die Durchflusscharakteristik der Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig am A-Anschluss und linear am B-Anschluss (mit einem eine Größe kleineren KVS-Wert für eine optimale Regelung). Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geöffnet, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.

    >

    Related Products