Durchgangsventile
VS Serie 3-Wege-Linearventile mit kurzem Hub, flachdichtend, PN16
Die 3-Wege-Mischventile der VS-Serie sind in den Größen DN15, DN20 und DN25 für den Einsatz in kompakten Zonenventilanwendungen erhältlich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Ventile werden mit kompakten thermoelektrischen und elektrischen Stellantrieben für einen kompakten Aufbau verwendet. Die Durchflusscharakteristik der Ventile mit 6,5 mm Hub ist gleichprozentig am A-Anschluss und linear am B-Anschluss. Ventilwirkung: Der A-Anschluss ist geöffnet, wenn sich die Spindel in der unteren Position befindet.
Andere
- Overall Width
- 66 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 15 Millimeter-PRD
Andere
- Overall Width
- 66 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 15 Millimeter-PRD
- Overall Width : 66 Millimeter-PRD
- Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 15 Millimeter-PRD