/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Teile und Zubehör

    100-Mikron-Rückspülfilter

    Auslaufmodell

    Honeywell F76S Rückspülfilter sorgen für eine stufenlose Versorgung mit gefiltertem Wasser und verhindern das Eindringen von Fremdkörpern. Er besteht aus einem Außengewinde mit einer Filterfeinheit von 100 Mikron.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell F76S Rückspülfilter sorgen für eine kontinuierliche Versorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern, z. B. Rostpartikel, Hanfstränge und Sandkörner. Die Geräte entsprechen den Anforderungen der aktuellen DIN/DVGW-Spezifikationen. Sie enthalten einen Anschluss mit Außengewinde mit einem Filter mit einer Maschenweite von 100 Mikron.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Große Filterfläche
    • Automatischer Rückspülantrieb kann mit Bajonettanschluss nachgerüstet werden
    • Patentiertes Rückspülsystem
    • Speicherring zeigt an, wann die nächste manuelle Rückwärtsspülung fällig ist
    • Stoßfeste Filterschüssel aus durchsichtigem Synthetikmaterial
    • Filtereinsatz vollständig austauschbar
    • Standardisierter Entladeanschluss
    Zertifizierungen:
    • DIN/DVGW: NW-9301 AT 2308