/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Teile und Zubehör

    VM242A BasicMes-2 Handheld-Durchflussmesscomputer

    Auslaufmodell

    Der BasicMes-2 ist ein tragbarer Durchflussmesscomputer für Durchflussmessungen in Warmwasserheiz- und Kühlsystemen. Er hat zwei Temperatursensoreingänge für gleichzeitige oder sequenzielle Temp.-Messungen. Er hat einen Messwertspeicher.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    BasicMes-2 ist ein tragbarer Durchfluss-Messcomputer für Messungen in hydronischen Heiz- und Kühlanlagen. BasicMes-2 misst den Differenzdruck über einer Öffnung, zum Beispiel einem Ventilsitz. Zusammen mit dem kv-Wert der Öffnung wird der Durchfluss mit der kv-Formel berechnet. Der kv-Wert der Honeywell Ausgleichsventile und gängiger Ventile anderer Hersteller sind in einer internen Datenbank gespeichert. Der kv-Wert kann manuell eingegeben werden.

    Zwei Temperatursensor-Eingänge für gleichzeitige (zwei Sensoren) oder aufeinanderfolgende Messungen (ein Sensor) sind vorhanden. Intervall und Dauer der Datenprotokollierung programmierbar. Prüfdruck und Dauer des Dichtheitstests programmierbar. Messwertspeicher. PC-Konnektivität zum Herunterladen von Messdaten vom Gerät auf einen PC mit PC-Benutzersoftware. Druckfunktion in Kombination mit optionalem Taschendrucker (Zubehör).

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfach zu bedienendes Gerät mit kompakten Abmessungen
    • Großes hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
    • Integrierte Ventildatenbank
    • Bypass zum Entlüften von Schläuchen und zur Nullkalibrierung
    • PC-Anbindung mit mitgelieferter Software
    • Robuster Koffer für Gerät, Zubehör und optionalen Taschendrucker
    • Magnet auf der Rückseite zur Befestigung an Metalloberflächen