pressure independent control valves
Druckunabhängige Regelventile mit Gewinde, Serie V5004TY PN25/16
Das druckunabhängige Abgleich- und Regelventil kombiniert einen Durchflussregler und einen Temperaturregler mit vollem Hub und voller Autorität in einem Ventil.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Es eignet sich für den Einsatz in Systemen mit variablem und konstantem Durchfluss, als Durchflussbegrenzer in Systemen mit konstantem Durchfluss (ohne Stellantrieb) oder mit einem Stellantrieb als druckunabhängiges Regelventil. Typische Einsatzgebiete sind die Regelung von Gebläsekonvektoren, Lüftungsanlagen, Kühldecken und Zweirohr-Heizungsanlagen.
Der Mechanismus reduziert Stellantriebsbewegungen aufgrund von Druckschwankungen, was die Lebensdauer des Stellantriebs verlängert. Für die Auswahl ist keine komplexe Berechnung erforderlich, es genügt, ein Ventil mit einem für die Anwendung und die verwendeten Anschlussgrößen geeigneten maximalen Durchflussbereich auszuwählen. Für die Inbetriebnahme ist kein hydraulischer Abgleich erforderlich.
Erhältlich sind Größen von DN15 bis DN50, die Typen A und B sind PN25 und Typ E ist PN16.