/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckregulierende Ventile

    D06 Druckreduzierventil

    Auslaufmodell

    Das Honeywell Druckreduzierventil wurde entwickelt, um Wasserinstallationen in Haushalten vor übermäßigem Zulaufdruck zu schützen. Es kann im Rahmen seiner Spezifikation auch für industrielle oder gewerbliche Anwendungen eingesetzt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Druckreduzierventil von Honeywell schützt Hauswasserinstallationen vor übermäßigem Versorgungsdruck. Es kann im Rahmen seiner Spezifikation auch für industrielle oder gewerbliche Anwendungen eingesetzt werden. Der Vorteil eines Druckreduzierventils besteht darin, dass es Schäden durch Druckbeaufschlagung verhindert und den Wasserverbrauch reduziert. Der eingestellte Druck wird auch bei großen Eingangsdruckschwankungen konstant gehalten. Der Betriebsdruck wird reduziert und auf einem konstanten Niveau gehalten, wodurch die Strömungsgeräusche in der Anlage minimiert werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geringes Gewicht
    • Integrierter Feinfilter
    • Der Auslassdruck wird durch Drehen des Einstellknopfes eingestellt
    • Der eingestellte Druck wird direkt auf der Sollwertskala angezeigt
    • Die Justierfeder kommt nicht in Kontakt mit Trinkwasser
    • Auch ohne Armaturen lieferbar
    • Einfache Modernisierung zur Umwandlung des Ventils in eine Rückspülfilterkombination
    • Kann mit einem Einlass-Rückschlagventil nachgerüstet werden
    • Einlassdruckausgleich – fluktuierender Einlassdruck beeinflusst den Auslassdruck nicht
    Zertifizierungen:
    • DVGW